??
Wybór modelu CAD
K0937.50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0937 - Tuleje pozycjonujące forma A (montowane od tyłu)
Lista materiałowa
K0937.50
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0937.50
D
Średnica wewnętrzna
50 mm
D1
Średnica wewnętrzna
58.4 mm
D2
Średnica zewnętrzna
75.2 mm
D3
Średnica zewnętrzna
67.03 mm
L
Długość
31.1 mm
L1
Długość
15.43 mm
L2
Długość
18.67 mm
D5
Średnica
67 mm
D6
Średnica
76 mm
T
Głębokość
15.75 mm
H
Minimalna grubość płyty bazowej
45 mm
GEW
Ciężar ok.
0.4281 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235216
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions